UBPS5502DS1LA-LP
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
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 55 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4500 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 225 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 8.9 [kg] |