UBPS5502AS1LA
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
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE..-L | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE..-H | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 55 | KWSE..-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 223 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |