UBPS5501PS1L-LP
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
THK | SVR | 55 | SVR..C | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..R | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | Variante anzeigen |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..C | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..R | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | Variante anzeigen |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 8.7 [kg] |