UBPS5501CS1LA
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
THK | SHS | 55 | SHS..C | Variante anzeigen |
THK | SHS | 55 | SHS..LC | Variante anzeigen |
THK | SHS | 55 | SHS..LV | Variante anzeigen |
THK | SHS | 55 | SHS..V | Variante anzeigen |
THK | SHS | 55 | SHS..LR | Variante anzeigen |
THK | SHS | 55 | SHS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 215 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 8.8 [kg] |