UBPS5501BS1L
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
THK | NR | 55 | NR..A | Variante anzeigen |
THK | NR | 55 | NR..B | Variante anzeigen |
THK | NR | 55 | NR..LA | Variante anzeigen |
THK | NR | 55 | NR..LB | Variante anzeigen |
THK | NR | 55 | NR..LR | Variante anzeigen |
THK | NR | 55 | NR..R | Variante anzeigen |
THK | NRS | 55 | NRS..A | Variante anzeigen |
THK | NRS | 55 | NRS..B | Variante anzeigen |
THK | NRS | 55 | NRS..LA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 55 | NRS..LB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 55 | NRS..LR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 55 | NRS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 7.4 [kg] |