UBPS5501AS1L-LP
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
THK | HSR | 55 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 55 | HSR..YR | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 8.4 [kg] |