UBPS4515BS1-LP
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
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAA | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAAL | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIAB | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | IIABL | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BA | Variante anzeigen |
Nanjing-Gongyis | GGB | 45 | BAL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2350 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3150 [N] |
Gewicht | 3.5 [kg] |