UBPS4514GS1-LP
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
PMI | MSA | 45 | MSA..A | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | Variante anzeigen |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2350 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3150 [N] |
Gewicht | 3.4 [kg] |