UBPS4514FS1
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
PMI | SME | 45 | SME..EA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..SB | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | Variante anzeigen |
PMI | SME | 45 | SME..SA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3100 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3800 [N] |
Gewicht | 3.5 [kg] |