UBPS4512FS1L
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
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | RGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | RG(QR) | 45 | QRH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 6.6 [kg] |