UBPS4510DS1A-LP
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
IKO | LWE | 45 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 45 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 45 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 45 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 45 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 45 | MET | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2350 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 133 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3150 [N] |
Gewicht | 3.4 [kg] |