UBPS4510BS1L
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
IKO | LRX(MX) | 45 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 45 | MXDC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 5200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 7600 [N] |
Gewicht | 6 [kg] |