UBPS4510AS1A
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
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3100 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 133 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3800 [N] |
Gewicht | 3.8 [kg] |