UBPS4510AS1-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Klemmelement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2350 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3150 [N] |
Gewicht | 3.5 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge