UBPS4502DS1L-LP
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
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | Variante anzeigen |
INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 6.1 [kg] |