UBPS4501SS1L-LP
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
THK | HDR | 45 | HDR..C | Variante anzeigen |
THK | HDR | 45 | HDR..LC | Variante anzeigen |
THK | HDR | 45 | HDR..LR | Variante anzeigen |
THK | HDR | 45 | HDR..LV | Variante anzeigen |
THK | HDR | 45 | HDR..R | Variante anzeigen |
THK | HDR | 45 | HDR..V | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 4000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 197 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 4800 [N] |
Gewicht | 6.2 [kg] |