UBPS4501FS1A
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
THK | SRN | 45 | SRN..C | Variante anzeigen |
THK | SRN | 45 | SRN..LC | Variante anzeigen |
THK | SRN | 45 | SRN..LR | Variante anzeigen |
THK | SRN | 45 | SRN..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3100 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 133 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3800 [N] |
Gewicht | 3.4 [kg] |