UBPS3514CS1
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
SBC | SBG | 35 | SBG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBG..FLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBS..SL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SBS..SLL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SPG..FL | Variante anzeigen |
SBC | SBG | 35 | SPG..FLL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |