UBPS3514AS1-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 35 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..A | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..AL | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRS..B | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..B | Variante anzeigen |
Rodriguez | BR | 35 | BRH..BL | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 35 | BRD..RO | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS..L | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRT..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRT..SW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRT..W | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS..LW | Variante anzeigen |
Rollon | MRR(Mono Rail) | 35 | MRS..W | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |