UBPS3512CS1-LP
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
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGH..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SA | Variante anzeigen |
HIWIN | EG(QE) | 35 | EGW..SC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 2.3 [kg] |