UBPS3510DS1
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
IKO | LWE | 35 | LWE | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWE..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWEC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWES | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWES..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWESC | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWET | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWET..Q | Variante anzeigen |
IKO | LWE | 35 | LWETC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | ME | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MEC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MES | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MESC | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | MET | Variante anzeigen |
IKO | ME | 35 | METC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |