UBPS3510BS1
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
IKO | LRX(MX) | 35 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 35 | MXDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2800 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3800 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |