UBPS3505AS1-LP
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
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1661 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1662 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1665 (FKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1666 (SKS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1621 (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1624 (SLH) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..R | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1631 (FNS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SU | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R16.. (Kugel) | 35 | R1632 (SNS) | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 35 | LLRHC..SA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2500 [N] |
Gewicht | 2.2 [kg] |