UBPS3503AS1-LP
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
Schneeberger | MR | 35 | MRW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | MR | 35 | MRW..E | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 35 | 512..A | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 35 | 512..B | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 35 | 512..C | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 35 | 512..D | Variante anzeigen |
Thomson | 522 | 35 | 512..E | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2500 [N] |
Gewicht | 2.5 [kg] |