UBPS3502BS1A
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
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2600 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 130 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3400 [N] |
Gewicht | 2.4 [kg] |