UBPS3501RS1A
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
THK | HRX | 35 | HRX..C | Variante anzeigen |
THK | HRX | 35 | HRX..LC | Variante anzeigen |
THK | HRX | 35 | HRX..V | Variante anzeigen |
THK | HRX | 35 | HRX..LV | Variante anzeigen |
THK | HRX | 35 | HRX..LR | Variante anzeigen |
THK | HRX | 35 | HRX..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 127 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 2.3 [kg] |