UBPS3501IS1-LP
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
THK | SNR | 35 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..CH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNR | 35 | SNR..RH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..CH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..LCH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..LRH | Variante anzeigen |
THK | SNS | 35 | SNS..RH | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 2 [kg] |