UBPS3501AS1A-LP
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
THK | HSR | 35 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..AM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..BM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..C | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..CBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..HBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LAM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LBM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..LRM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..YR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 35 | HSR..YRM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 127 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 2.3 [kg] |