UBPS3014DS1-LP
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
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-FS | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-ML | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MN | Variante anzeigen |
CPC | ARC(ARU) | 30 | ARC-MS | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 30 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1800 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 1.7 [kg] |