UBPS3014AS1A-LP
![](/fileadmin/_processed_/d/9/csm_ZIM_BIL_SER_UBPS__SALL__AIN__V2_a3f6c94f90.png)
Klemmelement
Serie UBPS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Bremsen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 132 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1800 [N] |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/6/e/csm_ZIM_SCH_FUN_UBPS__SALL__AIN__V4_a20dff71ea.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken - Klemm- und Bremsbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden - Integriertes Ventil (optional)
bis zu 60% schnellere Schließzeit unabhängig von der Leitungslänge