UBPS3014AS1-LP
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
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..A | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SA | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..SU | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..U | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..LR | Variante anzeigen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 30 | LLTHC..R | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21402 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21404 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21406 | Variante anzeigen |
norelem | 21410 | 30 | 21400 | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..AO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LA | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..SU | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..UO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRS..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRD..RO | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..LR | Variante anzeigen |
ABBA | BRR(BRS) | 30 | BRC..RO | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1800 [N] |
Gewicht | 1.7 [kg] |