UBPS3004AS1A
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
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..AL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..CL | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..EM | Variante anzeigen |
NSK | NS(N1S) | 30 | NAS..JM | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..CLZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SS(L1S) | 30 | SAS..JMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...CLZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LS(L1S) | 30 | LAA...JMZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1750 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 125 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2250 [N] |
Gewicht | 1.9 [kg] |