UBPS3002CS1-LP
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
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE | Variante anzeigen |
INA | TKD(KUE) | 30 | KWE..-H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1800 [N] |
Gewicht | 1.7 [kg] |