UBPS3002BS1
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
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-EC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-ESC | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-L | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-S | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-SL | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-H | Variante anzeigen |
INA | TKVD(KUVE) | 30 | KWVE..-B-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1750 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 109 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2250 [N] |
Gewicht | 1.8 [kg] |