UBPS2514DS1-LP
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
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FL | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-FN | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-ML | Variante anzeigen |
CPC | HRC(HRU) | 25 | HRC-MN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1050 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 99 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1750 [N] |
Gewicht | 0.98 [kg] |