UBPS2512ES1
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
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 100 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1500 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |