UBPS2510BS1-LP
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
IKO | LRX(MX) | 25 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXSL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 25 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1050 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 99 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1750 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |