UBPS2510AS1A
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
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHDG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1200 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 121 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1500 [N] |
Gewicht | 1.1 [kg] |