UBPS2504FS1
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
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BL | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..EM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..GM | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..AN | Variante anzeigen |
NSK | RA(R1A) | 25 | RAA..BN | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1500 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 99 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |