UBPS2504BS1A-LP
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
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 113 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1200 [N] |
Gewicht | 1.1 [kg] |