UBPS2502AS1-LP
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
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | Variante anzeigen |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1000 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 100 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1200 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |