UBPS2501GS1A-LP
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
THK | SR | 25 | SR..SB | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..SBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..TB | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..TBM | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..V | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..VM | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..W | Variante anzeigen |
THK | SR | 25 | SR..WM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XV | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XW | Variante anzeigen |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 750 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 121 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 0.9 [kg] |