UBPS2501ES1-LP
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
THK | SRG | 25 | SRG..C | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..LC | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..LR | Variante anzeigen |
THK | SRG | 25 | SRG..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1050 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 99 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1750 [N] |
Gewicht | 1 [kg] |