MKS8501A
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 85 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 85 | LRXG | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..A | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..B | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..CA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..CB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..HA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..HB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..LA | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..LB | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..LR | Variante anzeigen |
THK | HSR | 85 | HSR..R | Variante anzeigen |
THK | NR | 85 | NR..A | Variante anzeigen |
THK | NR | 85 | NR..B | Variante anzeigen |
THK | NR | 85 | NR..LA | Variante anzeigen |
THK | NR | 85 | NR..LB | Variante anzeigen |
THK | NR | 85 | NR..LR | Variante anzeigen |
THK | NR | 85 | NR..R | Variante anzeigen |
THK | NRS | 85 | NRS..A | Variante anzeigen |
THK | NRS | 85 | NRS..B | Variante anzeigen |
THK | NRS | 85 | NRS..LA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 85 | NRS..LB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 85 | NRS..LR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 85 | NRS..R | Variante anzeigen |
THK | SNR | 85 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 85 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 85 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 85 | SNS..LR | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1450 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 82 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 3300 [N] |
Gewicht | 3 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit