MKS3503BM
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | Variante anzeigen |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | Variante anzeigen |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1250 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 67 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 2200 [N] |
Gewicht | 0.98 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit