MKS2501N-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | NR | 25 | NR..XA | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XB | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XLA | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XLB | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XLR | Variante anzeigen |
THK | NR | 25 | NR..XR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLA | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLB | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XLR | Variante anzeigen |
THK | NRS | 25 | NRS..XR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 25 | SNR..C | Variante anzeigen |
THK | SNR | 25 | SNR..LC | Variante anzeigen |
THK | SNR | 25 | SNR..LR | Variante anzeigen |
THK | SNR | 25 | SNR..R | Variante anzeigen |
THK | SNS | 25 | SNS..C | Variante anzeigen |
THK | SNS | 25 | SNS..LC | Variante anzeigen |
THK | SNS | 25 | SNS..LR | Variante anzeigen |
THK | SNS | 25 | SNS..R | Variante anzeigen |
THK | SVR | 25 | SVR..C | Variante anzeigen |
THK | SVR | 25 | SVR..LC | Variante anzeigen |
THK | SVR | 25 | SVR..LR | Variante anzeigen |
THK | SVR | 25 | SVR..R | Variante anzeigen |
THK | SVS | 25 | SVS..C | Variante anzeigen |
THK | SVS | 25 | SVS..LC | Variante anzeigen |
THK | SVS | 25 | SVS..LR | Variante anzeigen |
THK | SVS | 25 | SVS..R | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 600 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 56 |
Nennbetriebsdruck | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 1200 [N] |
Gewicht | 0.4 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit