MKS2101B-LP
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | HRW | 21 | HRW..CA | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CAM | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CR | Variante anzeigen |
THK | HRW | 21 | HRW..CRM | Variante anzeigen |
THK | SHW | 21 | SHW..CA | Variante anzeigen |
THK | SHW | 21 | SHW..CR | Variante anzeigen |
NSK | LW(L1W) | 21 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 21 | WEH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 21 | WEW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 21 | QWH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 58 |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.34 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit