MKS1201A
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 12 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 12 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 12 | MHT..SL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 250 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 64 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 600 [N] |
Gewicht | 0.21 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit