MKS nicht möglich
![](/fileadmin/_processed_/7/f/csm_ZIM_BIL_SER_MKS__SALL__AIN__V2_cf560aab8a.png)
Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
- PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | GSR | 15 | GSR..T | Variante anzeigen |
THK | GSR | 15 | GSR..V | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCH..HA | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | PGC | 20 | PGCW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | Variante anzeigen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | Variante anzeigen |
Technische Daten
Abstreifer | - |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/8/c/csm_ZIM_SCH_FUN_MKS__SALL__AIN__V3_a0e4d679aa.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit