MK3505G
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 35 | R205A (FNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 35 | R205B (FLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 35 | R205C (SNS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 35 | R205D (SLS) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 35 | R205E (SNH) | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R205..(Kugel) | 35 | R205F (SLH) | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 1400 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 67 |
Betriebsdruck min. | 2 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.7 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung